Temperaturgivare, MBT 3560, 50 mm, G,1/2
084Z4063
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti
Bruttovikt | 0.181 Kilogram |
Nettovikt | 0.134 Kilogram |
Volume | 0.534 Liter |
EAN | 5702423227136 |
Bruttovikt | 0.181 Kilogram |
Nettovikt | 0.134 Kilogram |
Volume | 0.534 Liter |
EAN | 5702423227136 |
Anslutning, standard | ISO 228 |
Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 13 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | 4 stift |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
Elektrisk anslutning | M12 x 1 |
Elektrisk anslutning, standard | IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Förlängning, längd [mm] | 33 mm |
Förlängning, längd [tum] | 1.3 in |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarelement, tolerans |
|
Givarelementtyp | Pt |
Givarinsats | Fast |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inbyggnad typ | Fast |
Inbyggnadslängd [in] | 1.97 in |
Inbyggnadslängd [mm] | 50 mm |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Omgivningstemp. max | 185 °F |
Omgivningtemp. max | 85 °C |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, material | Rostfritt stål |
Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek | 1/2 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Temperaturgivare |
Produktgrupp | Sensors |
Resistans för givarelem. [Ohm] | 1000 |
SCIP ID nr | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-dokumentproduktnamn | Sensor MBT 3560 |
Skyddsrör mat. | AISI 316 Ti |
Skyddsrör, diameter [in] | 0.31 in |
Skyddsrör, diameter [mm] | 8 mm |
Strömförsörjning [V] DC [Max] | 32 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] | 10 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Transm. typ | Inbyggd |
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] | 200 °C |
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] | -50 °C |
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] | 392 °F |
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | MBT 3560 |
Typbeteckning | MBT 3560-0001-0050-62-420 |
UK RoHS compliance | Yes |
Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutning, standard | ISO 228 |
Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 13 antal |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | 4 stift |
Elektr. ansl. Utv./Inv. | Hane |
Elektrisk anslutning | M12 x 1 |
Elektrisk anslutning, standard | IEC 61076-2-101 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Förlängning, längd [mm] | 33 mm |
Förlängning, längd [tum] | 1.3 in |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarelement, tolerans |
|
Givarelementtyp | Pt |
Givarinsats | Fast |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inbyggnad typ | Fast |
Inbyggnadslängd [in] | 1.97 in |
Inbyggnadslängd [mm] | 50 mm |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Omgivningstemp. max | 185 °F |
Omgivningtemp. max | 85 °C |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, material | Rostfritt stål |
Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek | 1/2 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Temperaturgivare |
Produktgrupp | Sensors |
Resistans för givarelem. [Ohm] | 1000 |
SCIP ID nr | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP-dokumentproduktnamn | Sensor MBT 3560 |
Skyddsrör mat. | AISI 316 Ti |
Skyddsrör, diameter [in] | 0.31 in |
Skyddsrör, diameter [mm] | 8 mm |
Strömförsörjning [V] DC [Max] | 32 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] | 10 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperaturområde [°C] [Max] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -58 °F |
Transm. typ | Inbyggd |
Transmitter, inställningsområde [°C] [Max] | 200 °C |
Transmitter, inställningsområde [°C] [Min] | -50 °C |
Transmitter, inställningsområde [°F] [Max] | 392 °F |
Transmitter, inställningsområde [°F] [Min] | -58 °F |
Typ | MBT 3560 |
Typbeteckning | MBT 3560-0001-0050-62-420 |
UK RoHS compliance | Yes |
Utgångssignal [mA] [Max] | 20 mA |
Utgångssignal [mA] [Min] | 4 mA |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |