Temperaturgivare, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z3242

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: Brass, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift

Produktinformation

Bruttovikt 0.027 Kilogram
Nettovikt 0.026 Kilogram
Volym 0.022 Liter
EAN 5702423274871

 

Anslutning, standard DIN 3852-E (ISO 228)
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 40 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 2 stift
Elektr. ansl. notering Inbyggd
Elektrisk anslutning AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Class A
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 1.1 in
Inbyggnadslängd [mm] 28 mm
Kabeltyp N/A
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Mässing
Processanslutning, obs DIN 3852-E
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/4
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP ID nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Skyddsrör mat. Brass
Skyddsrör, diameter [in] 0.118 in
Skyddsrör, diameter [mm] 3 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3270
Typbeteckning MBT 3270-00600-028-C0300-000
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ohm
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality