Temperaturgivare, MBT 3270, 35 mm, G,1/4

084Z3194

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316, Elektrisk anslutning: Kabel, El. ansl. strl.: 3 kablar

Produktinformation

Bruttovikt 0.161 Kilogram
Nettovikt 0.158 Kilogram
Volym 0.45 Liter
EAN 5702423263868

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial AISI 316L
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 10 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 3 kablar
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 1.38 in
Inbyggnadslängd [mm] 35 mm
Kabel längd 118 in
Kabellängd [m] 3 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 125 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -40 °C
Kabeltemperatur, område [°F] [Max] 257 °F
Kabeltemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Kabeltyp Polyolefin, skärmad
Kapslingsgrad IP IP54
Ledningar [st] 3 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material AISI 303
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/4
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP ID nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Skyddsrör mat. AISI 316
Skyddsrör, diameter [in] 0.244 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6.2 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3270
Typbeteckning MBT 3270-00001-035-00017-300
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Ohm