Temperaturgivare, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z3098

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: Brass, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift

Produktinformation

Bruttovikt 0.027 Kilogram
Nettovikt 0.026 Kilogram
Volym 0.024 Liter
EAN 5702423238439

 

Anslutning, standard DIN 3852-E (ISO 228)
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 40 antal
CE evaluated Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. ansl. strl. 2 stift
Elektr. ansl. notering Inbyggd
Elektrisk anslutning AMP Junior Power Timer
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 1.1 in
Inbyggnadslängd [mm] 28 mm
Kabeltyp N/A
Kapslingsgrad IP IP65
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Mässing
Processanslutning, obs DIN 3852-E
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/4
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
SCIP ID nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Skyddsrör mat. Brass
Skyddsrör, diameter [in] 0.118 in
Skyddsrör, diameter [mm] 3 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3270
Typbeteckning MBT 3270-02000-028-C0300-000
Utgångssign. Ohm
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality