Givarficka, MBT 120

084Z2441

Skyddsrör, diameter [mm]: 11, Inbyggnadslängd [mm]: 15, Processanslutning, typ: G, 1/2, Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Används för produkt: MBT 5250

Produktinformation

Bruttovikt 0.124 Kilogram
Nettovikt 0.12 Kilogram
Volym 0.153 Liter
EAN 5702428973359

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial AISI 316 Ti
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 20 antal
Används för produkt MBT 5250
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Inbyggnadslängd [in] 5.9 in
Inbyggnadslängd [mm] 150 mm
Invändig anslutning, storlek 1/2
Invändig anslutning, typ G
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material AISI 316 Ti
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/2
Processanslutning, typ G
Produktgrupp Accessories, sensors
Produktnamn Givarficka
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.433 in
Skyddsrör, diameter [mm] 11 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 120
Typbeteckning MBT 120-630-150-C
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality