Temperaturgivare, MBT 5250, 100 mm, G,1/2

084Z2261

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: M16

Detaily produktu

Bruttovikt 0.156 Kilogram
Nettovikt 0.152 Kilogram
Volym 0.275 Liter
EAN 5702428891028

 

Anslutning, standard ISO 228
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. M16
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane och hona
Elektrisk anslutning Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [mm] 100 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Materiál ochranné trubice AISI 316 Ti
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803-A
Název produktu Teplotní senzor
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Počet svorek [ks] 3 pc
Procesní připojení - typ G
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Rostfritt stål
Processanslutning, standard ISO 228-1-A
Processanslutning, storlek 1/2
Produktová skupina Sensors
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP dossier no. 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skyddsrör, diameter [in] 0.315 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 392 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 5250
Typ prvku čidla Pt
Typbeteckning MBT 5250-0000-100-E20
Utgångssign. Ohm
Vložka čidla Výměnný
Vnitří délka [in] 3.94 in
Vodiče [ks] 2 pc

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality