Temperaturgivare, AKS 25 W4
084N2060
Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, El. ansl. strl.: Pg 11
Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, El. ansl. strl.: Pg 11
Bruttovikt | 0.16 Kilogram |
Nettovikt | 0.145 Kilogram |
Volym | 0.74 Liter |
EAN | 5702428062411 |
Bruttovikt | 0.16 Kilogram |
Nettovikt | 0.145 Kilogram |
Volym | 0.74 Liter |
EAN | 5702428062411 |
Anslutning, standard | ISO 228 |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 24 antal |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | Pg 11 |
Elektr. ansl. notering | Hane och hona |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarelement [st] | 1 antal |
Givarelement, standard | EN 60751 |
Givarelement, tolerans | Klass B |
Givarelementtyp | Pt |
Givarinsats | Utbytbar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ledningar [st] | 2 antal |
Mätområde [°C] [Max] | 180 °C |
Mätområde [°C] [Min] | -70 °C |
Mätområde [°F] [Max] | 356 °F |
Mätområde [°F] [Min] | -94 °F |
Omgivningstemp. max | 356 °F |
Omgivningtemp. max | 180 °C |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek | 1/2 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Temperaturgivare |
Produktgrupp | Sensors |
Resistans för givarelem. [Ohm] | 1000 |
SCIP ID nr | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
Skyddsrör mat. | Stainless steel |
Skyddsrör, diameter [in] | 0.32 in |
Skyddsrör, diameter [mm] | 8 mm |
Skyddsrör, längd [in] | 3.15 in |
Skyddsrör, längd [mm] | 80 mm |
Typ | AKS 25 W4 |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Anslutning, standard | ISO 228 |
Anslutningstyp | G |
Antal per förpackningsformat | 24 antal |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
El. ansl. strl. | Pg 11 |
Elektr. ansl. notering | Hane och hona |
Elektrisk anslutning, standard | EN 175301-803-A |
Förpackningsformat | Multipack |
Givarelement [st] | 1 antal |
Givarelement, standard | EN 60751 |
Givarelement, tolerans | Klass B |
Givarelementtyp | Pt |
Givarinsats | Utbytbar |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ledningar [st] | 2 antal |
Mätområde [°C] [Max] | 180 °C |
Mätområde [°C] [Min] | -70 °C |
Mätområde [°F] [Max] | 356 °F |
Mätområde [°F] [Min] | -94 °F |
Omgivningstemp. max | 356 °F |
Omgivningtemp. max | 180 °C |
Processanslutning, hane/hona | Hane |
Processanslutning, standard | ISO 228-1-A |
Processanslutning, storlek | 1/2 |
Processanslutning, typ | G |
Product Name Description | Temperaturgivare |
Produktgrupp | Sensors |
Resistans för givarelem. [Ohm] | 1000 |
SCIP ID nr | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
Skyddsrör mat. | Stainless steel |
Skyddsrör, diameter [in] | 0.32 in |
Skyddsrör, diameter [mm] | 8 mm |
Skyddsrör, längd [in] | 3.15 in |
Skyddsrör, längd [mm] | 80 mm |
Typ | AKS 25 W4 |
ämnen REACHs kandidatlista |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |