AKS 120, NPT

084N2045

Skyddsrör mat.: Stainless steel, Skyddsrör, diameter [mm]: 7.0, Processanslutning, typ: NPT, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 18

Produktinformation

Bruttovikt 0.133 Kilogram
Nettovikt 0.111 Kilogram
Volym 0.568 Liter
EAN 5702422029304

 

Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20
Anslutningstyp NPT
Antal per förpackningsformat 18 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Kommentarer SKYDDSRÖR
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, standard ANSI/ASME B1.20
Processanslutning, storlek 1/2-14
Processanslutning, typ NPT
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Sensor pocket
Skyddsrör mat. Stainless steel
Skyddsrör, diameter [in] 0.28 in
Skyddsrör, diameter [mm] 7 mm
Skyddsrör, längd [in] 1.97 in
Skyddsrör, längd [mm] 50 mm
Typ AKS 120
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality