Givarficka, AKS 120

084N2040

Skyddsrör, diameter [mm]: 7.0, Processanslutning, typ: Ø, 22, Skyddsrör mat.: Stainless steel

Produktinformation

Bruttovikt 0.139 Kilogram
Nettovikt 0.117 Kilogram
Volym 0.577 Liter
EAN 5702422015413

 

Anslutningstyp Svets
Antal per förpackningsformat 12 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Förpackningsformat Multipack
In scope of WEEE Yes
Kommentarer SKYDDSRÖR
Processanslutning, obs Svetsbar
Processanslutning, storlek 22
Processanslutning, typ Ø
Produktgrupp Accessories, sensors
Produktnamn Givarficka
Skyddsrör mat. Stainless steel
Skyddsrör, diameter [in] 0.28 in
Skyddsrör, diameter [mm] 7 mm
Skyddsrör, längd [in] 1.97 in
Skyddsrör, längd [mm] 50 mm
Typ AKS 120
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality