Temperaturgivare, AKS 21 M, 2.5 m

084N2003

Mätområde [°C]: -60 - 200, Elektrisk anslutning: Kabel, Kabeltyp: Silikon

Produktinformation

Bruttovikt 0.086 Kilogram
Nettovikt 0.078 Kilogram
Volym 0.114 Liter
EAN 5702422007555

 

Antal per förpackningsformat 72 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Kabel längd 98.43 in
Kabellängd [m] 2.5 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 200 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -60 °C
Kabeltyp Silikon
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Mätområde [°C] [Max] 200 °C
Mätområde [°C] [Min] -60 °C
Mätområde [°F] [Max] 392 °F
Mätområde [°F] [Min] -76 °F
Omgivningstemp. max 356 °F
Omgivningtemp. max 180 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
Skyddsrör mat. Stainless steel
Skyddsrör, diameter [in] 0.23 in
Skyddsrör, diameter [mm] 5.8 mm
Skyddsrör, längd [in] 1.58 in
Skyddsrör, längd [mm] 40 mm
Typ AKS 21 M
ämnen REACHs kandidatlista No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality