Temperaturgivare, EKS 111, 1.50 m, PTC, 1000 Ohm

084N1174

Mätområde [°C]: -55 - 150, Elektrisk anslutning: AMP, Kabeltyp: PVC

Produktinformation

Bruttovikt 0.047 Kilogram
Nettovikt 0.046 Kilogram
Volym 0.05 Liter
EAN 5702428033305

 

Antal per förpackningsformat 150 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektr. ansl. notering KABEL
Elektrisk anslutning AMP
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Industripack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, tolerans ± 1%
Givarelementtyp PTC
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Kabel längd 59.06 in
Kabellängd [m] 1.5 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 80 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -30 °C
Kabeltyp PVC
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Mätområde [°C] [Max] 150 °C
Mätområde [°C] [Min] -55 °C
Mätområde [°F] [Max] 302 °F
Mätområde [°F] [Min] -67 °F
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
PTC-elementkaraktäristik 990 Ohm/25°C
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
Skyddsrör mat. Stainless steel
Skyddsrör, diameter [in] 0.24 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6 mm
Skyddsrör, längd [in] 1.18 in
Skyddsrör, längd [mm] 30 mm
Typ EKS 111
UK RoHS compliance Out of scope

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality