Temperaturgivare, MBT 400, Pt

084N1025

Mätområde [°C]: -50 - 50, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000

Produktinformation

Bruttovikt 0.086 Kilogram
Nettovikt 0.071 Kilogram
Volym 0.284 Liter
EAN 5702428967013

 

Antal per förpackningsformat 30 antal
Antal plintar [st] 2 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektrisk anslutning 2 kablar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP54
Ledningar [st] 2 antal
Mätområde [°C] [Max] 50 °C
Mätområde [°C] [Min] -50 °C
Mätområde [°F] [Max] 122 °F
Mätområde [°F] [Min] -58 °F
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
Typ MBT 400