Temperaturgivare, ESMT, Pt

084N1013

Mätområde [°C]: -30 - 50, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000

Produktinformation

Bruttovikt 0.084 Kilogram
Nettovikt 0.071 Kilogram
Volym 0.468 Liter
EAN 5702421011423

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
Antal plintar [st] 2 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektrisk anslutning 2 kablar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Förpackningsformat Industripack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarhus matrl. PLAST
Givarinsats Fast
Husmaterial Plastic
Kabeltyp N/A
Kapslingsgrad IP IP54
Ledningar [st] 2 antal
Mätområde [°C] [Max] 50 °C
Mätområde [°C] [Min] -30 °C
Mätområde [°F] [Max] 122 °F
Mätområde [°F] [Min] -22 °F
Omgivningstemp. max 122 °F
Omgivningtemp. max 50 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
Temperaturgivartyp Pt 1000
Tidskonstant 15 min
Typ ESMT