Intelligent avluftningssystem, IPS 8

084H5001

Ingående delar: Bultar för fläns; Svetsfläns; Packning; Skruvar för topplock, Köldmedium: R717

Produktinformation

Bruttovikt 115 Kilogram
Nettovikt 100 Kilogram
Volym 698.4 Liter
EAN 5702428649261

 

Anslutning, standard FLANGE, DIN-EN
Anslutningsstorlek [in] ] 1/4 in
Anslutningsstorlek [mm] 32 mm
Anslutningstyp Stumsvetsning
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50 Hz
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar Bultar för fläns
Packning
Skruvar för topplock
Svetsfläns
Kapslingsgrad IP IP55
Köldmedium R717
Matningsspänning [V] AC 230 V
Max. Arbetstryck [bar] 40 bar
Max. purger electr conn points 8
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 43 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -10 °C
Produktgrupp Air purgers
Produktnamn Intelligent avluftningssystem
Produktspråk Engelska
Produktversion 01
Programvara 4.13
Typ IPS 8
UK RoHS compliance Out of scope

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality