Vätskenivågivare, AKS 4100, Koaxial version D22

084H4572

Konstruktion: Koaxial version D22, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 280, Matningsspänning [V] DC: 14 - 30

Produktinformation

Bruttovikt 3.786 Kilogram
Nettovikt 2.4 Kilogram
Volym 14.511 Liter
EAN 5702428529297

 

Anslutningsstorlek [in] 1
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 1 antal
Belastn.motstånd max. [Ohm] 500
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Effektförbrukning [W] 0.7 W
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Inbyggnadslängd [in] 11.02 in
Inbyggnadslängd [mm] 280 mm
Kapslingsgrad IP IP67
Konstruktion Koaxial version D22
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R744
R507A
Max. Arbetstryck [bar] 100 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1450 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 176 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Vätskenivågivare
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Vätskenivågivare
Produkttillbehör Liq. level switch accessories
Servicerbar Liq. level switch spare parts
Strömförsörjning [V] DC [Max] 30 V
Strömförsörjning [V] DC [Min] 14 V
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ AKS 4100
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality