Vätskenivågivare, AKS 4100 U, Kabelversion

084H4521

Konstruktion: Kabelversion, Ingående delar: HMI med språken EN, DE, FR, ES, Anslutningsstorlek [in]: 3/4, Anslutningstyp: NPT, Inbyggnadslängd [mm]: 5000, Matningsspänning [V] DC: 14 - 30

Produktinformation

Bruttovikt 3.62 Kilogram
Nettovikt 2.3 Kilogram
Volym 13.987 Liter
EAN 5702428415002

 

Anslutningsstorlek [in] 3/4
Anslutningstyp NPT
Antal per förpackningsformat 1 antal
Belastn.motstånd max. [Ohm] 500
Effektförbrukning [W] 0.7 W
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Inbyggnadslängd [in] 197 in
Inbyggnadslängd [mm] 5000 mm
Ingående delar HMI med språken EN, DE, FR, ES
Kapslingsgrad IP IP67
Konstruktion Kabelversion
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. Arbetstryck [bar] 100 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1450 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Produktbeskrivning Vätskenivågivare
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Vätskenivågivare
Produkttillbehör Liq. level switch accessories
Servicerbar Liq. level switch spare parts
Strömförsörjning [V] DC [Max] 30 V
Strömförsörjning [V] DC [Min] 14 V
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ AKS 4100 U
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality