Vätskenivågivare, AKS 4100, Koaxial version

084H4513

Konstruktion: Koaxial version, Ingående delar: HMI med språken EN, DE, FR, ES, Anslutningsstorlek [in]: 1, Anslutningstyp: G, Inbyggnadslängd [mm]: 1200, Matningsspänning [V] DC: 14 - 30

Produktinformation

Bruttovikt 6.272 Kilogram
Nettovikt 4.1 Kilogram
Volym 64.766 Liter
EAN 5702428449212

 

Anslutningsstorlek [in] 1
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 1 antal
Belastn.motstånd max. [Ohm] 500
China RoHS compliance Out of scope
Effektförbrukning [W] 0.7 W
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Inbyggnadslängd [in] 47.2 in
Inbyggnadslängd [mm] 1200 mm
Ingående delar HMI med språken EN, DE, FR, ES
Kapslingsgrad IP IP67
Konstruktion Koaxial version
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Max. Arbetstryck [bar] 100 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1450 psig
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 80 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 176 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeskrivning Vätskenivågivare
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Vätskenivågivare
Produkttillbehör Liq. level switch accessories
Servicerbar Liq. level switch spare parts
Strömförsörjning [V] DC [Max] 30 V
Strömförsörjning [V] DC [Min] 14 V
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ AKS 4100
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality