Kylmöbelreglering (TXV), EKC 202A

084B8521

Funktion: 2 utgångar, 2 temp.givare, DI, Matningsspänning [V] AC: 230, Kommunikat.: MODBUS, tillval; LON, tillval, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 20

Produktdetails

Bruttovikt 0.222 Kilogram
Nettovikt 0.202 Kilogram
Volym 0.462 Liter
EAN 5702428081108

 

Antal kompressorer, max. 1 antal
Anwendungsbereich Kühlungsregelung
Anzahl der Verdampfer max. 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display fram Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktion 2 utgångar, 2 temp.givare, DI
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
In scope of WEEE Yes
Kommunik. Optional LON
Optional MODBUS
Leistungsaufnahme [VA] 1.5 VA
Matningsspänning [V] AC 230 V
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlstellenregelung (TXV)
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Regulatortyp Kylm. regulator (temp.)
Servicerbar Nej
Temp. Fühler-Service NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Typ EKC 202A
UL evaluated Yes

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality