Optyma Plus controller

084B8080

Analoga ingångar (Al) [pc]: 7, Analoga utgångar (AO) [pc]: 2

Produktinformation

Bruttovikt 632 Gram
Nettovikt 628 Gram
Volym 2.003 Liter
EAN 5702428988841

 

Analoga ingångar (Al) [pc] 7 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 2 antal
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digital utgång (DO) [pc] 5 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 3 antal
Display fram Ja
Display – tillval EKA 163B
EKA 164B
Division 25
Effektförbrukning [W] 5 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Optyma-regulator
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande C-TICK
CE
CMIM
Kommunikat. MODBUS
RS485
Matningsspänning [V] AC 230 V
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Compressor/condenser control
Produktnamn Regulator för luftkylda aggregat
Produkttillbehör Electron. control accessories
Regulatortyp Regulator för luftkylda aggregat
Servicerbar Nej
Tillämpningsområde Kylaggregat
TRIAC-utgång 1 antal
Typ Optyma Plus controller
UK RoHS compliance Out of scope
Ytterligare information Incl.terminals

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality