AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.

082H8110

RSK: 5373040

AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.

Produktinformation

Bruttovikt 0.324 Kilogram
Nettovikt 0.28 Kilogram
Volym 1.637 Liter
EAN 5715162790854

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Description AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Identisk produkt 082H8118
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
IP-klassning IP54
Kabellängd [m] 1.5 m
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 15-32
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Produktgrupp Gear actuators
Reglerkarakteristik LOG
LIN
Reglersignaltyp Modulerande
Slaglängd [mm] 7.5 mm
Spindelhastighet [s/mm] 12 s/mm
3 s/mm
Typ AME 110 NL 0-10V
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality