Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
082H8058 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
AMV 110/120 NL 3-punkts, Matningsspänning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5 mm, 1.5 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![AMV 110/120 NL 3-punkts, Matningsspänning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5 mm, 1.5 m AMV 110/120 NL 3-punkts, Matningsspänning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5 mm, 1.5 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/137622/ID043031813386-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![AMV 110/120 NL 3-punkts, Matningsspänning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5 mm, 1.5 m AMV 110/120 NL 3-punkts, Matningsspänning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5 mm, 1.5 m](https://assets.danfoss.com/photos/preview/137622/ID043031813386-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AMV 110/120 NL 3-punkts, Matningsspänning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5 mm, 1.5 m
082H8058
RSK: 5386269
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, motor för 3-punktsstyrning för AB-QM DN 10-32