AMB 182, Matningsspänning [V] AC: 24, 240 s/mm

082H0234

AMB 182 15Nm 3p 240s 24V

Produktinformation

Bruttovikt 0.748 Kilogram
Nettovikt 0.72 Kilogram
Volym 2 Liter
EAN 5710104077987

 

Applikation temperaturreglering i centralvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 182 15Nm 3p 240s 24V
Effektförbrukning [W] 4 W
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP42
Lagringstemperatur [°C] [Max] 80 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -10 °C
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Motorhastighet [s/°] 240 s/°
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Gear actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
Rotationsvinkel [°] 90 °
Skyddsklass II
Spindelhastighet [s/mm] 240 s/mm
Säkerhetsfunktion Nej
Typ AMB 182
Typ av motor Elektrisk
UK RoHS compliance Out of scope
Vridmoment vid drift [Nm] 15 N-m
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality