Bruttovikt | 0.75 Kilogram |
Nettovikt | 0.563 Kilogram |
Volym | 2.032 Liter |
EAN | 5710104077949 |
Bruttovikt | 0.75 Kilogram |
Nettovikt | 0.563 Kilogram |
Volym | 2.032 Liter |
EAN | 5710104077949 |
Applikation | temperaturreglering i centralvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | AMB 182 10Nm 3p 60s 230V |
Effektförbrukning [W] | 4 W |
Fjäder ned (retur) | Nej |
Fjäder upp | Nej |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstyp | standard |
Kapslingsgrad | IP42 |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 80 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Manuell inställning | Ja |
Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Matningsspänning [V] DC | 230 V |
Motorhastighet [s/°] | 60 s/° |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 50 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Produktgrupp | Gear actuators |
Reglersignaltyp | 3-punkts |
Rotationsvinkel [°] | 90 ° |
Skyddsklass | II |
Spindelhastighet [s/mm] | 60 s/mm |
Säkerhetsfunktion | Nej |
Typ | AMB 182 |
Typ av motor | Elektrisk |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vridmoment vid drift [Nm] | 10 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Applikation | temperaturreglering i centralvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
Description | AMB 182 10Nm 3p 60s 230V |
Effektförbrukning [W] | 4 W |
Fjäder ned (retur) | Nej |
Fjäder upp | Nej |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstyp | standard |
Kapslingsgrad | IP42 |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 80 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
Manuell inställning | Ja |
Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Matningsspänning [V] DC | 230 V |
Motorhastighet [s/°] | 60 s/° |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 50 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Produktgrupp | Gear actuators |
Reglersignaltyp | 3-punkts |
Rotationsvinkel [°] | 90 ° |
Skyddsklass | II |
Spindelhastighet [s/mm] | 60 s/mm |
Säkerhetsfunktion | Nej |
Typ | AMB 182 |
Typ av motor | Elektrisk |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vridmoment vid drift [Nm] | 10 N-m |
ämnen REACHs kandidatlista | No |