AMB 162, Matningsspänning [V] AC: 24, 60 s/mm

082H0230

AMB 162 5Nm mod 60s 24V

Produktinformation

Bruttovikt 0.63 Kilogram
Nettovikt 0.508 Kilogram
Volym 2.032 Liter
EAN 5702425103308

 

Applikation temperaturreglering i centralvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm mod 60s 24V
Effektförbrukning [W] 3 W
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp standard
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
Kapslingsgrad IP42
Lagringstemperatur [°C] [Max] 80 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -10 °C
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Motorhastighet [s/°] 60 s/°
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Gear actuators
Reglersignaltyp Modulerande
Rotationsvinkel [°] 90 °
Skyddsklass II
Spindelhastighet [s/mm] 60 s/mm
Säkerhetsfunktion Nej
Typ AMB 162
Typ av motor Elektrisk
Vridmoment vid drift [Nm] 5 N-m
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality