AMB 162, Matningsspänning [V] AC: 230, 120 s/mm

082H0223

RSK: 5550623

AMB 162 5Nm 3p 120s 230V

Produktinformation

Bruttovikt 0.338 Kilogram
Nettovikt 0.338 Kilogram
Volym 2.007 Liter
EAN 5710104077789

 

Applikation temperaturreglering i centralvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB 162 5Nm 3p 120s 230V
Effektförbrukning [W] 3 W
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP42
Lagringstemperatur [°C] [Max] 80 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -10 °C
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 230 V
Motorhastighet [s/°] 120 s/°
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Gear actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
Rotationsvinkel [°] 90 °
Skyddsklass II
Spindelhastighet [s/mm] 120 s/mm
Säkerhetsfunktion Nej
Typ AMB 162
Typ av motor Elektrisk
UK RoHS compliance Out of scope
Vridmoment vid drift [Nm] 5 N-m
ämnen REACHs kandidatlista No

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality