AMV 435, Matningsspänning [V] AC: 230, 20.00 mm

082H0163

RSK: 5550612

AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N

Produktinformation

Bruttovikt 0.706 Kilogram
Nettovikt 0.588 Kilogram
Volym 3.517 Liter
EAN 5710104007021

 

Applikation HVAC
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 435 230V 7,5-15s/mm 20mm 400N
Effektförbrukning [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp standard
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring Nej
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 230 V
Motorhastighet [s/mm] 8 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Gear actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr 9d9ab398-66c2-4d1b-85a0-ec8a9efd3150
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 335 - 445
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 20 mm
Stängningskraft [N] 400 N
Säkerhetsfunktion Nej
Typ AMV 435
Typ av motor Elektrisk