AME 435, Matningsspänning [V] AC: 24, 20.00 mm
082H0161
RSK: 5550621
AME 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N
AME 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N
Bruttovikt | 0.725 Kilogram |
Nettovikt | 0.582 Kilogram |
Volume | 3.468 Liter |
EAN | 5710104006284 |
Bruttovikt | 0.725 Kilogram |
Nettovikt | 0.582 Kilogram |
Volume | 3.468 Liter |
EAN | 5710104006284 |
Applikation | HVAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N |
Effektförbrukning [W] | 5 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjäder ned (retur) | Nej |
Fjäder upp | Nej |
Hastighetstyp | standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående styrsignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Ingående styrsignal Y [mA], impedans [Ohm] | 500 |
Ingående styrsignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ingående styrsignal Y [V], impedans [kOhm] | 95 kOhm |
Kapslingsgrad | IP54 |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Lägesåterföring | Ja |
Manuell inställning | Ja |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Motorhastighet [s/mm] |
8 s/mm 15 s/mm |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Produktgrupp | Gear actuators |
Reglersignaltyp | Modulerande |
SCIP ID nr | 74c42f1a-6965-43b3-ac5a-72dfa5d00cdf |
SCIP-dokumentproduktnamn | AME 435 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
Skyddsklass | II |
Slaglängd [mm] | 20 mm |
Stängningskraft [N] | 400 N |
Säkerhetsfunktion | Nej |
Typ | AME 435 |
Typ av motor | Elektrisk |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Applikation | HVAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 435 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N |
Effektförbrukning [W] | 5 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjäder ned (retur) | Nej |
Fjäder upp | Nej |
Hastighetstyp | standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående styrsignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Ingående styrsignal Y [mA], impedans [Ohm] | 500 |
Ingående styrsignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ingående styrsignal Y [V], impedans [kOhm] | 95 kOhm |
Kapslingsgrad | IP54 |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Lägesåterföring | Ja |
Manuell inställning | Ja |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Motorhastighet [s/mm] |
8 s/mm 15 s/mm |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Produktgrupp | Gear actuators |
Reglersignaltyp | Modulerande |
SCIP ID nr | 74c42f1a-6965-43b3-ac5a-72dfa5d00cdf |
SCIP-dokumentproduktnamn | AME 435 24V 7.5-15s/mm 20mm 400N |
Skyddsklass | II |
Slaglängd [mm] | 20 mm |
Stängningskraft [N] | 400 N |
Säkerhetsfunktion | Nej |
Typ | AME 435 |
Typ av motor | Elektrisk |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |