Elektriskt ställdon AMB-Y, ER60, Matningsspänning [V] AC: 230, 60 N-m, DN 100

082G7383

AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150

Produktinformation

Bruttovikt 2.922 Kilogram
Nettovikt 2.871 Kilogram
Volym 27.93 Liter
EAN 5702425098949

 

Anslutningstyper Drevfläns
Applikation Värme och kyla
Arbetstyp elektriskt/manuellt
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB-Y ER60 230V 60Nm DN100-150
Effektförbrukning [W] 15 W
Frekvens [Hz] 50/60
Funktion På/av
Kapslingsgrad IP66
Kuggflänstyp F05-F07
Lagringstemperatur [°C] [Max] 55 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -10 °C
Lägesindikering Ja
Lägesåterföring på begäran
Matningsspänning [V] AC 230 V
Monteringsriktning förutom kåpa nere
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktetikett Yes
Produktgrupp Butterfly valves accessories
Rotationsvinkel [°] 90 °
Stand. för godkännande EMC-direktivet 2004/108/EG SS-EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Säkerhetsfunktion Nej
Typ Electric actuator AMB-Y
Typ av motor ER60
Ventilstorlek DN 100
Vridmoment vid drift [Nm] 60 N-m