Elektriskt ställdon AMB-Y, ER20, Matningsspänning [V] AC: 230, 20 N-m

082G7381

AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65

Produktinformation

Bruttovikt 1.9 Kilogram
Nettovikt 1.108 Kilogram
Volym 3.24 Liter
EAN 5702421536919

 

Anslutningstyper Drevfläns
Applikation Värme och kyla
Arbetstyp elektriskt/manuellt
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMB-Y ER20 230V 20Nm DN25-65
Effektförbrukning [W] 15 W
Frekvens [Hz] 50/60
Funktion På/av
Kapslingsgrad IP66
Kuggflänstyp F03-F04-F05
Lagringstemperatur [°C] [Max] 55 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -10 °C
Lägesindikering Ja
Lägesåterföring på begäran
Matningsspänning [V] AC 230 V
Monteringsriktning förutom kåpa nere
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] -10 °C
Produktetikett Yes
Produktgrupp Butterfly valves accessories
Rotationsvinkel [°] 90 °
Stand. för godkännande EMC-direktivet 2004/108/EG SS-EN61010-1
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-4, EN61000-6-2
Säkerhetsfunktion Nej
Typ Electric actuator AMB-Y
Typ av motor ER20
Vridmoment vid drift [Nm] 20 N-m
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality