AMZ 113, 4.3 m³/h, Rp 1/2

082G5418

AMZ 113 PÅ/AV 3-v. inv. g. 230 V DN15

Produktinformation

Bruttovikt 1.209 Kilogram
Nettovikt 1.16 Kilogram
Volym 3.92 Liter
EAN 5710104080048

 

Anslutningsstorlek Rp 1/2
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 3
Applikation Centralvärme för hushåll och företag
Applikationsalternativ VSP Solenergianläggning
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 113 PÅ/AV 3-v. inv. g. 230 V DN15
Diameter [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kvs-värden [m³/h] 4.3 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Cirkulerande vatten
Mediumalternativ 2 Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 40 bar
Produktgrupp Motorized control valves
SCIP ID nr 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP-dokumentproduktnamn 082G5418
Spindelläge Ingen
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 6 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 6 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ AMZ 113
Ventilhus, material CW 617 N UNI EN 12165
Ventilkula material CW 614 N UNI EN 12164
Ventilspindel material CW 614 N UNI EN 12164
Ventilstorlek DN 15
Version för montage fri
Vridmoment vid drift [Nm] 5 N-m