AMZ 112, 243.00 m³/h, Rp 2

082G5411

AMZ 112 PÅ/AV 2-v. inv. g. 230 V DN50

Produktinformation

Bruttovikt 2.831 Kilogram
Nettovikt 2.766 Kilogram
Volym 3.857 Liter
EAN 5710104079929

 

Anslutningsstorlek Rp 2
Anslutningstyper Invändig gänga
Antal portar 2
Applikation Centralvärme för hushåll och företag
Applikationsalternativ VSP Solenergianläggning
China RoHS compliance Out of scope
Description AMZ 112 PÅ/AV 2-v. inv. g. 230 V DN50
Diameter [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-värden [m³/h] 243 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 110 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Cirkulerande vatten
Mediumalternativ 2 Glykolblandat vatten upp till 50 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Motorized control valves
SCIP ID nr 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP-dokumentproduktnamn 082G5411
Spindelläge Ingen
Stängningsdifferenstryck (blandning) [bar] [Max] 6 bar
Stängningsdifferenstryck (fördelning) [bar] [Max] 6 bar
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ AMZ 112
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material CW 617 N UNI EN 12165
Ventilkula material CW 614 N UNI EN 12164
Ventilspindel material CW 614 N UNI EN 12164
Ventilstorlek DN 50
Version för montage fri
Vridmoment vid drift [Nm] 10 N-m
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality