AME 685, Matningsspänning [V] AC: 24, 80 mm

082G3500

Produktinformation

Bruttovikt 9.011 Kilogram
Nettovikt 6.3 Kilogram
Volym 27.83 Liter
EAN 5702425117817

 

Applikation HD-fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Effektförbrukning [W] 35 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp standard
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [mA], impedans [Ohm] 100
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
Ingående styrsignal Y [V], impedans [kOhm] 1 kOhm
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring Ja
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Medietemperatur [°C] [Max] 200 °C
Motorhastighet [s/mm] 3 s/mm
6 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Gear actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 65x/685/855
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 80 mm
Stängningskraft [N] 5000 N
Säkerhetsfunktion Nej
Typ AME 685
Typ av motor Elektrisk