Elektriska ställdon, AME 658 SU, Matningsspänning [V] AC: 24, Matningsspänning [V] DC: 24

082G3450

AME 658 SU 24V

Produktinformation

Bruttovikt 9.686 Kilogram
Nettovikt 9.686 Kilogram
Volym 18.118 Liter
EAN 5710104037370

 

Applikation HD-fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 658 SU 24V
Effektförbrukning [W] 19 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Ja
Hastighetstyp standard
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
Ingående styrsignal Y [V], impedans [kOhm] 40 kOhm
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring Ja
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Matningsspänning [V] DC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp Modulerande/3-punkts
SCIP ID nr 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 65x/685/855
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 50 mm
Stängningskraft [N] 2000 N
Säkerhetsfunktion Ja
Typ AME 658 SU
Typ av motor Elektrisk