Elektriska ställdon, AMV 150, Matningsspänning [V] AC: 230
082G3090
RSK: 5550610
AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N
AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N
Bruttovikt | 0.4 Kilogram |
Nettovikt | 0.394 Kilogram |
Volume | 0.978 Liter |
EAN | 5702421551745 |
Bruttovikt | 0.4 Kilogram |
Nettovikt | 0.394 Kilogram |
Volume | 0.978 Liter |
EAN | 5702421551745 |
Applikation | Fjärrvärme och zon |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N |
Effektförbrukning [W] | 8 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjäder ned (retur) | Nej |
Fjäder upp | Nej |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstyp | standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad | IP54 |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Lägesåterföring | nej – potentiometer behövs |
Manuell inställning | Ja |
Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Motorhastighet [s/mm] | 24 s/mm |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Produktgrupp | Electrical actuators |
Reglersignaltyp | 3-punkts |
SCIP ID nr | 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d |
SCIP-dokumentproduktnamn | AMV (E) 130 - 150 |
Skyddsklass | II |
Slaglängd [mm] | 5 mm |
Stängningskraft [N] | 250 N |
Säkerhetsfunktion | Nej |
Tid för vridning [s] | 0 " |
Typ | AMV 150 |
Typ av motor | Elektrisk |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Applikation | Fjärrvärme och zon |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 150 230V 24s/mm 5mm 250N |
Effektförbrukning [W] | 8 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjäder ned (retur) | Nej |
Fjäder upp | Nej |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstyp | standard |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad | IP54 |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Lägesåterföring | nej – potentiometer behövs |
Manuell inställning | Ja |
Matningsspänning [V] AC | 230 V |
Medietemperatur [°C] [Max] | 150 °C |
Motorhastighet [s/mm] | 24 s/mm |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Produktgrupp | Electrical actuators |
Reglersignaltyp | 3-punkts |
SCIP ID nr | 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d |
SCIP-dokumentproduktnamn | AMV (E) 130 - 150 |
Skyddsklass | II |
Slaglängd [mm] | 5 mm |
Stängningskraft [N] | 250 N |
Säkerhetsfunktion | Nej |
Tid för vridning [s] | 0 " |
Typ | AMV 150 |
Typ av motor | Elektrisk |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |