Elektriska ställdon, AME 23, Matningsspänning [V] AC: 24

082G3016

RSK: 5550616

AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Produktinformation

Bruttovikt 1.928 Kilogram
Nettovikt 1.92 Kilogram
Volym 3.582 Liter
EAN 5702421510643

 

Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Effektförbrukning [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Ja
Fjäder upp Nej
Hastighetstyp standard
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
Ingående styrsignal Y [V], impedans [kOhm] 24 kOhm
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring Ja
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 15 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp Modulerande/3-punkts
SCIP ID nr 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 23
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 10 mm
Stängningskraft [N] 450 N
Säkerhetsfunktion Ja
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AME 23
Typ av motor Elektrisk