Elektriska ställdon, AMV 30, Matningsspänning [V] AC: 24
082G3012
RSK: 5550602
AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N
AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N
Bruttovikt | 1.656 Kilogram |
Nettovikt | 1.6 Kilogram |
Volume | 3.471 Liter |
EAN | 5702421510605 |
Bruttovikt | 1.656 Kilogram |
Nettovikt | 1.6 Kilogram |
Volume | 3.471 Liter |
EAN | 5702421510605 |
Applikation | Fjärrvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N |
Effektförbrukning [W] | 7 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjäder ned (retur) | Nej |
Fjäder upp | Nej |
Hastighetstyp | Snabb |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad | IP54 |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Lägesåterföring | nej – potentiometer behövs |
Manuell inställning | Ja |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Motorhastighet [s/mm] | 3 s/mm |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Produktgrupp | Electrical actuators |
Reglersignaltyp | 3-punkts |
SCIP ID nr | c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f |
SCIP-dokumentproduktnamn | AMV(E) 20 - 35 |
Skyddsklass | II |
Slaglängd [mm] | 10 mm |
Stängningskraft [N] | 450 N |
Säkerhetsfunktion | Nej |
Tid för vridning [s] | 0 " |
Typ | AMV 30 |
Typ av motor | Elektrisk |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Applikation | Fjärrvärme |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMV 30 24V 3s/mm 10mm 450N |
Effektförbrukning [W] | 7 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fjäder ned (retur) | Nej |
Fjäder upp | Nej |
Hastighetstyp | Snabb |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsgrad | IP54 |
Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min] | -40 °C |
Lägesåterföring | nej – potentiometer behövs |
Manuell inställning | Ja |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Motorhastighet [s/mm] | 3 s/mm |
Omgivande temperatur [°C] [Max] | 55 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Produktgrupp | Electrical actuators |
Reglersignaltyp | 3-punkts |
SCIP ID nr | c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f |
SCIP-dokumentproduktnamn | AMV(E) 20 - 35 |
Skyddsklass | II |
Slaglängd [mm] | 10 mm |
Stängningskraft [N] | 450 N |
Säkerhetsfunktion | Nej |
Tid för vridning [s] | 0 " |
Typ | AMV 30 |
Typ av motor | Elektrisk |
UK RoHS compliance | Out of scope |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |