Elektriska ställdon, AMV 23, Matningsspänning [V] AC: 24

082G3010

RSK: 5550600

AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Produktinformation

Bruttovikt 1.885 Kilogram
Nettovikt 1.788 Kilogram
Volym 3.494 Liter
EAN 5702421510582

 

Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Effektförbrukning [W] 7 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Ja
Fjäder upp Nej
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 15 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 23
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 10 mm
Stängningskraft [N] 450 N
Säkerhetsfunktion Ja
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AMV 23
Typ av motor Elektrisk