Elektriska ställdon, AMV 20, Matningsspänning [V] AC: 230

082G3007

RSK: 5550597

AMV 20 230V 15s/mm 10mm 450N

Produktinformation

Bruttovikt 1.54 Kilogram
Nettovikt 1.484 Kilogram
Volume 3.354 Liter
EAN 5702421510551

 

Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 20 230V 15s/mm 10mm 450N
Effektförbrukning [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp standard
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 230 V
Motorhastighet [s/mm] 15 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr c5b6fd67-cf6c-493f-8f13-2d65fca1997f
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 20 - 35
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 10 mm
Stängningskraft [N] 450 N
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AMV 20
Typ av motor Elektrisk