Elektriska ställdon, AME 10, Matningsspänning [V] AC: 24

082G3005

RSK: 5550613

AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N

Produktinformation

Bruttovikt 0.664 Kilogram
Nettovikt 0.587 Kilogram
Volume 1.729 Liter
EAN 5702421507506

 

Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 10 24V 14s/mm 5mm 300N
Effektförbrukning [W] 4 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Hastighetstyp standard
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående styrsignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [mA], impedans [Ohm] 500
Ingående styrsignal Y [V] 0(2) - 10 V
Ingående styrsignal Y [V], impedans [kOhm] 24 kOhm
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring Ja
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 24 V
Motorhastighet [s/mm] 14 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp Modulerande/3-punkts
SCIP ID nr ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 10/13
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 5 mm
Stängningskraft [N] 300 N
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AME 10
Typ av motor Elektrisk