Elektriska ställdon, AMV 85, Matningsspänning [V] AC: 230

082G1451

AMV 85 230V 8s/mm 40mm 5000N

Product details

Bruttovikt 10.418 Kilogram
Nettovikt 9.733 Kilogram
Volym 18.096 Liter
EAN 5702421507599

 

Applikation HD HVAC och fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 85 230V 8s/mm 40mm 5000N
Effektförbrukning [W] 11 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP54
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Lägesåterföring nej – potentiometer behövs
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 230 V
Motorhastighet [s/mm] 8 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 55 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 3-punkts
SCIP ID nr 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP-dokumentproduktnamn AMV(E) 85/86
Skyddsklass II
Slaglängd [mm] 40 mm
Stängningskraft [N] 5000 N
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ AMV 85
Typ av motor Elektrisk
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality