TWA-Q, Matningsspänning [V] AC: 24, 5.00 mm, Normalt stängd, 5.00 m
082F1605
RSK: 5375948
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termoställdon, 5 m kabel
TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termoställdon, 5 m kabel
Bruttovikt | 0.385 Kg |
Nettovikt | 0.375 Kg |
Volume | 1.088 Liter |
EAN | 5702425243165 |
Bruttovikt | 0.385 Kg |
Nettovikt | 0.375 Kg |
Volume | 1.088 Liter |
EAN | 5702425243165 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termoställdon, 5 m kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP 54 |
Kabellängd [m] | 5 m |
Kompatibilitet med AB-QM-storlek | DN 10-32 |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Produktgrupp | Thermal actuators |
Reglersignaltyp | På/av och PWM |
SCIP ID nr | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP-dokumentproduktnamn | "TWA-Q" |
Slaglängd [mm] | 5 mm |
Stand. för godkännande | EC EN 60730 |
Typ | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Urkopplat läge | Normalt stängd |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-Q, 24 V, 5 mm, NC, termoställdon, 5 m kabel |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP 54 |
Kabellängd [m] | 5 m |
Kompatibilitet med AB-QM-storlek | DN 10-32 |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Produktgrupp | Thermal actuators |
Reglersignaltyp | På/av och PWM |
SCIP ID nr | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
SCIP-dokumentproduktnamn | "TWA-Q" |
Slaglängd [mm] | 5 mm |
Stand. för godkännande | EC EN 60730 |
Typ | TWA-Q |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Urkopplat läge | Normalt stängd |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |