TWA-Q, Matningsspänning [V] AC: 230, 5.00 mm, Normalt stängd, 1.20 m

082F1600

RSK: 5375943

TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoställdon, 1.2 m kabel

Produktinformation

Bruttovikt 0.176 Kg
Nettovikt 0.176 Kg
Volume 0.465 Liter
EAN 5702425243066

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-Q, 230 V, 5 mm, NC, termoställdon, 1.2 m kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-klassning IP 54
Kabellängd [m] 1.2 m
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 10-32
Matningsspänning [V] AC 230 V
Produktgrupp Thermal actuators
Reglersignaltyp På/av och PWM
SCIP ID nr a5c4bdfb-25a8-461f-99d2-f76669c069c7
SCIP-dokumentproduktnamn TWA-Q 230V NC 1.2m cable
Slaglängd [mm] 5 mm
Stand. för godkännande EC EN 60730
Typ TWA-Q
UK RoHS compliance Out of scope
Urkopplat läge Normalt stängd