TWA-Z HF, Matningsspänning [V] AC: 24, 2.80 mm, Normalt stängd, 1.20 m
082F1380
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termoställdon, 1,2 m (halogenfri)
TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termoställdon, 1,2 m (halogenfri)
Bruttovikt | 0.186 Kg |
Nettovikt | 0.184 Kg |
Volume | 0.459 Liter |
EAN | 5702420122106 |
Bruttovikt | 0.186 Kg |
Nettovikt | 0.184 Kg |
Volume | 0.459 Liter |
EAN | 5702420122106 |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termoställdon, 1,2 m (halogenfri) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP 41 |
Kabellängd [m] | 1.2 m |
Kompatibilitet med AB-QM-storlek | DN 10-32 |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Produktgrupp | Thermal actuators |
Reglersignaltyp | På/av och PWM |
SCIP ID nr | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP-dokumentproduktnamn | "TWA-Z" |
Slaglängd [mm] | 2.8 mm |
Stand. för godkännande | EC EN 60730 |
Typ | TWA-Z HF |
Urkopplat läge | Normalt stängd |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Description | TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NC, termoställdon, 1,2 m (halogenfri) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-klassning | IP 41 |
Kabellängd [m] | 1.2 m |
Kompatibilitet med AB-QM-storlek | DN 10-32 |
Matningsspänning [V] AC | 24 V |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Produktgrupp | Thermal actuators |
Reglersignaltyp | På/av och PWM |
SCIP ID nr | 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea |
SCIP-dokumentproduktnamn | "TWA-Z" |
Slaglängd [mm] | 2.8 mm |
Stand. för godkännande | EC EN 60730 |
Typ | TWA-Z HF |
Urkopplat läge | Normalt stängd |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |