Elektriska ställdon, ABV, Matningsspänning [V] AC: 24

082F0052

RSK: 5386209

ABV NC-24 V AKTU

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.304 Kilogram
Netokaal 0.304 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702421509340

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABV NC-24V AKTU
Energiatarve [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Juhtimissignaali tüüp 2-punkti
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP41
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus pealevoolu temperatuur
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
SCIPi kausta tootenimi ABV NC
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 540 s/mm
Täiturmootori tüüp Termopneumaatiline
Tüüp ABV
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality