Elektriska ställdon, ABV, Matningsspänning [V] AC: 230

082F0051

RSK: 5386208

ABV NC-220 V AKT

Produktinformation

Bruttovikt 0.304 Kilogram
Nettovikt 0.304 Kilogram
Volym 0.556 Liter
EAN 5702421509326

 

Applikation tilloppstemperatur
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABV NC-220 V AKT
Effektförbrukning [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fjäder ned (retur) Nej
Fjäder upp Nej
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstyp standard
Kapslingsgrad IP41
Lagringstemperatur [°C] [Max] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min] -40 °C
Manuell inställning Ja
Matningsspänning [V] AC 230 V
Motorhastighet [s/mm] 540 s/mm
Omgivande temperatur [°C] [Max] 60 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Produktgrupp Electrical actuators
Reglersignaltyp 2-punkts
SCIP ID nr 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
SCIP-dokumentproduktnamn ABV NC
Säkerhetsfunktion Nej
Tid för vridning [s] 0 "
Typ ABV
Typ av motor Termo-pneumatisk