Systémový manager, AK-SM 850A

080Z4041

Rozsah aplikace: Licence chlazení, Typ komunikace: ETHER

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.397 Kilogram
Čistá hmotnost 1.725 Kilogram
Objem 11.246 Liter
EAN 5715162499023

 

China RoHS compliance Out of scope
Další informace vč. displeje a klávesnice
Digitální výstupy (DO) [pc] 2 pc
Displej na přední straně Ano
Formát balení Jednotlivé balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Sběr dat, monitorovací jednotka
Hodnoceníkrytí IP IP20
Jazyk produktu Čínština
Množství na formát balení 1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 100 V
Název produktu Systémový manager
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktová skupina Supervisory solutions
Regulátor - typ Data Collection, Monitor.unit
Rozsah aplikace Licence chlazení
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
Typ AK-SM 850A
Typ komunikace ETHER
UL evaluated Yes

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality