Kylrumsregulator, AK-RC113
080Z3227
Funktion: Hantering av kylrum, Matningsspänning [V] AC: 400, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Funktion: Hantering av kylrum, Matningsspänning [V] AC: 400, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1
Bruttovikt | 7.95 Kilogram |
Nettovikt | 7.3 Kilogram |
Volume | 21.938 Liter |
EAN | 5702428669115 |
Bruttovikt | 7.95 Kilogram |
Nettovikt | 7.3 Kilogram |
Volume | 21.938 Liter |
EAN | 5702428669115 |
Antal kompressorer, max. | 1 antal |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Display fram | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effektförbrukning [W] | 10 VA |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Funktion | Hantering av kylrum |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande | CE |
In scope of WEEE | Yes |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kommunikat. | RS485 Modbus |
Matningsspänning [V] AC | 400 V |
Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
Product Name Description | Kylrumsregulator |
Produktgrupp | Evaporator and room control |
Regulatortyp | Optyma-reg. 3-fas (7,5HP) |
Tillämpningsområde | Kylaggregat |
Typ | AK-RC113 |
Utrustning | Inkl. 2 givare |
Ventilutgång | (TXV) |
Ytterligare information | Strömområde 5 kW/14–20 A |
Antal kompressorer, max. | 1 antal |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
China RoHS compliance | Out of scope |
Display fram | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effektförbrukning [W] | 10 VA |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Funktion | Hantering av kylrum |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande | CE |
In scope of WEEE | Yes |
Kapslingsgrad IP | IP65 |
Kommunikat. | RS485 Modbus |
Matningsspänning [V] AC | 400 V |
Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
Product Name Description | Kylrumsregulator |
Produktgrupp | Evaporator and room control |
Regulatortyp | Optyma-reg. 3-fas (7,5HP) |
Tillämpningsområde | Kylaggregat |
Typ | AK-RC113 |
Utrustning | Inkl. 2 givare |
Ventilutgång | (TXV) |
Ytterligare information | Strömområde 5 kW/14–20 A |