Kylrumsregulator, AK-RC113

080Z3226

Funktion: Hantering av kylrum, Matningsspänning [V] AC: 400, Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 1

Produktinformation

Bruttovikt 7.95 Kilogram
Nettovikt 7.3 Kilogram
Volym 16.2 Liter
EAN 5702428669108

 

Antal kompressorer, max. 1 antal
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display fram Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Effektförbrukning [W] 10 VA
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Hantering av kylrum
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP65
Kommunikat. RS485 Modbus
Matningsspänning [V] AC 400 V
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Produktgrupp Evaporator and room control
Produktnamn Kylrumsregulator
Regulatortyp Optyma-reg. 3-fas (7,5HP)
Tillämpningsområde Kylaggregat
Typ AK-RC113
Utrustning Inkl. 2 givare
Ventilutgång (TXV)
Ytterligare information Strömområde 5 kW/11–16 A

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality