Gasdetekteringsgivare, DGS

080Z2812

Givare 1, typ: Pellistor, null: 0 - 5000

Produktinformation

Bruttovikt 0.36 Kilogram
Nettovikt 0.25 Kilogram
Volume 1.276 Liter
EAN 5702428557023

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Energiförbrukning [A] 0.25 A
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Singelpack
Givare 1, typ Pellistor
Ingående delar Kabelboxar
Kalibreringscert.
Köldm.område [ppm] givare1 [Max] 5000 lb/min
Köldm.område [ppm] givare1 [Min] 0 lb/min
Köldmedium R290
Larmgränser höga [ppm] givare1 800 lb/min
Larmgränser låga [ppm] givare1 800 lb/min
Product Name Description Gasdetekteringsgivare
Produktgrupp Sensors
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max] 90 %
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min] 15 %
Strömförsörjning [V] AC [Max] 27 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 21 V
Strömförsörjning [V] DC [Max] 29 V
Strömförsörjning [V] DC [Min] 19 V
Svarsfördröjning [s] 0 s
Temperaturområde [°C] [Max] 60 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 140 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Typ DGS
UK RoHS compliance Out of scope
Utrustning Summer och lampa
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality