Gasdetekteringsgivare, DGS

080Z2801

Givare 1, typ: Infraröd, null: 0 - 20000

Produktinformation

Bruttovikt 0.747 Kilogram
Nettovikt 0.747 Kilogram
Volym 3.677 Liter
EAN 5702428557122

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Contain batteries No
Division 25
Energiförbrukning [A] 0.25 A
EU RoHS compliance Yes
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Förpackningsformat Singelpack
Gasdetekteringsgivare, version R744
Givare 1, typ Infraröd
Ingående delar Kabelboxar
Kalibreringscert.
Köldm.område [ppm] givare1 [Max] 20000 ppm
Köldm.område [ppm] givare1 [Min] 0 ppm
Köldmedium R744
Larmgränser höga [ppm] givare1 5000 ppm
Larmgränser låga [ppm] givare1 5000 ppm
PFAS content [Yes/No] No
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Gasdetekteringsgivare
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max] 90 %
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min] 15 %
Strömförsörjning [V] AC [Max] 27 V
Strömförsörjning [V] AC [Min] 21 V
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Svarsfördröjning [s] 0 s
Temperaturområde [°C] [Max] 50 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -35 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 122 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -31 °F
Typ DGS
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality